Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121180BK Waschtisch MINI BAILA für Wandmontage
121180BK Waschtisch MINI BAILA für Wandmontage
    DELABIE

    121180BK Waschtisch MINI BAILA für Wandmontage

    Waschtisch für Wandmontage. Becken-Innendurchmesser: 310 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1 mm. Oberfläche aus Teflon® matt schwarz. Kanten abgerundet. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Ohne Ablaufventil. Ergänzung durch Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 4,1 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer121180BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)375
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)4.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika