Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121370 Handwaschbecken LAVANDO
121370 Handwaschbecken LAVANDO
    DELABIE

    121370 Handwaschbecken LAVANDO

    Handwaschbecken, 450 x 300 mm. Design-Handwaschbecken. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Kanten abgerundet. Mit Hahnloch Ø 35 rechts. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 3,2 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer121370
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3.81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika