Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121430 Waschtisch FRAJU zur Wandmontage
DELABIE

121430 Waschtisch FRAJU zur Wandmontage

Waschtisch für Wandmontage, 530 x 470 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: Innenkörper 1,2 mm und Rand 1,5 mm. Kanten abgerundet. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 4,65 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0211430008]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer121430
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit