Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
132306 Waschtisch MINERALCAST PMR zur Wandmontage
132306 Waschtisch MINERALCAST PMR zur Wandmontage
132306 Waschtisch MINERALCAST PMR zur Wandmontage
132306 Waschtisch MINERALCAST PMR zur Wandmontage
132306 Waschtisch MINERALCAST PMR zur Wandmontage
    DELABIE

    132306 Waschtisch MINERALCAST PMR zur Wandmontage

    Waschtisch für Wandmontage, 785 x 545 x 170 mm. Mit seitlichen Griffausschnitten, als Haltegriff oder Handtuchhalter nutzbar. Klare, fließende Form. Aus MINERALCAST: kunstharzgebundener Mineralwerkstoff. Geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen und in öffentlichen Einrichtungen. Flache Bauweise erleichtert die Nutzung durch bewegungseingeschränkte Personen. Pflegeleicht durch homogene, porenfreie Oberfläche. Waschtisch aus einem Guss nahtlos gefertigt für einfache Reinigung und optimale Hygiene. Angenehme Haptik. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. Alpinweiß ähnlich RAL 9016. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 21,5 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer132306
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)785
    • Tiefe (mm)545
    Verwandt
    • HauptmaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung46 61 19
    • Format2014TitelWash Water Troughs
    • OmniClassNummer23-39 41 11 17
    • OmniClassTitelWash Water Troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika