Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
135710BK Design-Urinal FINO
135710BK Design-Urinal FINO
    DELABIE

    135710BK Design-Urinal FINO

    Einzelurinal wandhängend spülrandlos. Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,2 mm. Oberfläche aus Teflon® matt schwarz. Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt). Abgang verdeckt oder offen. Siphon verdeckt. Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene. Mit Siphon 1 1/2" (DN 40). Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407. Gewicht: 3,5 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135710BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)290
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3.072
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 42 13.16
    • Format2014TitelCommercial Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika