Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
160800 Gefängniskombination KOMPACT - Mit Waschtisch und bodenstehendem WC
160800 Gefängniskombination KOMPACT - Mit Waschtisch und bodenstehendem WC
    DELABIE

    160800 Gefängniskombination KOMPACT - Mit Waschtisch und bodenstehendem WC

    Gefängniskombination mit Waschtisch und bodenstehendem WC mittig, mit integriertem WC-Papierrollenfach. Für Vorwandmontage über 3 Revisionsöffnungen, davon 2 seitlich und 1 oben, mit TORX-Sicherheitsschrauben. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 2 mm. Ecken und Kanten gerundet für hohe Nutzersicherheit. Glatte Oberfläche für einfache Reinigung. Geeignet für JVAs, Polizeipräsidien etc. WC vollständig am Gehäusekörper verschweißt, nicht verschraubt: erleichtert die Reinigung und schützt gegen Verbergen von Gegenständen. Waschtisch mit Selbstschlussventil: vandalengeschützter Druckknopf aus Edelstahl mit Antiblockiersicherheit, Laufzeit 7 Sekunden, G 1/2B. WC mit Druckspüler, Spülzeit 7 Sekunden, G 3/4B. Wasseranschluss: Waschtisch G 1/2B, WC G 3/4B. Abgang innenliegend waagerecht Ø 100 mm. Waschtisch-Siphon im Lieferumfang enthalten. Einfache Montage: nur ein Ablauf für WC und Waschtisch, wasserseitige und abwasserseitige Anschlüsse bereits vormontiert. Gewicht: 36 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0610030008]
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer160800
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeGefängniskombination
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011318
    • ETIM-NameToilet combination
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit