Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
162500 Gefängniskombination KOMPACT - Mit Waschtisch und hängendem WC
DELABIE

162500 Gefängniskombination KOMPACT - Mit Waschtisch und hängendem WC

Gefängniskombination mit Spülkasten, WC hängend mittig und integriertem WC-Papierrollenfach.

Für Vorwandmontage über 3 Revisionsöffnungen, davon 2 seitlich und 1 oben, mit TORX-Sicherheitsschrauben.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 2 mm.

Ecken und Kanten gerundet für hohe Nutzersicherheit.

Glatte Oberfläche für einfache Reinigung.

Geeignet für JVAs, Polizeipräsidien etc.

WC vollständig am Gehäusekörper verschweißt, nicht verschraubt: erleichtert die Reinigung und schützt gegen Verbergen von Gegenständen.

Waschtisch mit Selbstschlussventil: vandalengeschützter Druckknopf aus Edelstahl mit Antiblockiersicherheit, Laufzeit 7 Sekunden, G 1/2B.

WC mit 6l-Spülkasten.

Wasseranschluss: Waschtisch G 1/2B, WC G 3/8B.

Abgang innenliegend waagerecht Ø 100 mm.

Waschtisch-Siphon im Lieferumfang enthalten.

Einfache Montage: nur ein Ablauf für WC und Waschtisch, wasserseitige und abwasserseitige Anschlüsse bereits vormontiert.

Gewicht: 36 kg.

30 Jahre Garantie.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer162500
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)998
  • Breite (mm)724
  • Tiefe (mm)614
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)30171
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011318
  • ETIM-NameToilet combination
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit