Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
182400 Ausgussbecken zur Wandmontage
DELABIE

182400 Ausgussbecken zur Wandmontage

3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
Becken für Wandmontage mit Rückwand. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 0,9 mm. Becken nahtlos gepresst. Große Beckentiefe. Glatte Oberfläche. Kanten abgerundet. Mit Ablaufventil 1"1/2. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial und Rückwand. Edelstahl-Klapprost kann hinzugefügt werden (Art. 102400). Gewicht: 4,6 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer182400
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2565
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika