Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20164T1 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX
DELABIE

20164T1 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage. Elektronische Mischbatterie mit hohem Schwenkauslauf H. 160 L. 160. Externe Elektronik-Box IP65. Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb. Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung), verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar. Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100. Flexible PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer. Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Zwei Schließprogramme möglich: - Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit; - ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit. Geeignet für thermische Desinfektionen. Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20164T1
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)287
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)212
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2434
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit