Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20804T2 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC mit Wechselauslauf BIOCLIP
20804T2 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC mit Wechselauslauf BIOCLIP
    DELABIE

    20804T2 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC mit Wechselauslauf BIOCLIP

    Elektronisches Wandventil für Paneelmontage. Elektronisches Ventil mit BIOCLIP-Wechselauslauf. Ventil mit Infrarotsensor mit zwei Wechselausläufen aus Edelstahl L. 77 mm im Lieferumfang. Externe Elektronik-Box IP65. Netzbetrieb mit Trafo 230/12 V. Auslauf und Wandflansch innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung). Durchflussmenge begrenzt auf 4 l/min bei 3 bar. Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Mit separatem Infrarotsensor für Paneelmontage. Magnetventil G 3/8B mit Schutzfilter. Wandflansch Ø 60 aus Messing verchromt. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand. Elektronisches Ventil besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Ventil geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Ventil mit 30 Jahren Garantie. Zwei Schließprogramme möglich: - Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit; - ON-/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit. Geeignet für thermische Desinfektionen. Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20804T2
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)157
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1519
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit