Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2902 Jumbo WC-Papierhalter - 200 m
DELABIE

2902 Jumbo WC-Papierhalter - 200 m

Toilettenpapierspender für Wandmontage. Ausführung für Großrolle 200 m. WC-Papierhalter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Abdeckung aus einem Stück gefertigt: vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene. Mit Rückseite: schützt das Toilettenpapier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub. Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Kontrollfenster. Maße: Ø 225, Tiefe 125 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2902
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)225
  • Tiefe (mm)124
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)981
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-21 43 15 29
  • OmniClassTitelToilet Accessories Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit