Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2211 Einhebelmischer mit Auszugbrause
DELABIE

2211 Einhebelmischer mit Auszugbrause

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage geeignet für Säuglingsbadewannen. Einloch-Mischbatterie mit Auszugbrause und Schwenkauslauf H. 105 L. 200. Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Einhebelmischer mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl. Körper mit glatten Innenflächen. Durchflussmenge begrenzt auf 7 l/min bei 3 bar. Körper aus Messing verchromt mit Betätigung durch Bediengriff. Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt. Schlauch mit geringem Durchmesser (Innen Ø 6): geringes Wasservolumen. Mit spezifischer Rückholhilfe. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2211
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)192
  • Breite (mm)52
  • Tiefe (mm)247
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2226
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit