Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2221L Waschtisch-Einhebelmischer
DELABIE

2221L Waschtisch-Einhebelmischer

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage H. 60 L. 100 mit Hygiene-Strahlregler. Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. Betätigung durch Hygienehebel. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8. Verstärkte Befestigungen. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2221L
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)152
  • Breite (mm)52
  • Tiefe (mm)149
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)977
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit