Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2445EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
2445EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
2445EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
    DELABIE

    2445EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

    Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM. Einhebelmischer mit flachem Schwenkauslauf unten L. 200 und Hygiene-Strahlregler. Geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz. Mischbatterie mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. Körper aus Messing verchromt. Betätigung durch Bügelgriff. Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich. Mit Filtern und Rückflussverhinderern. Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2445EP
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)293
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1621
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 19 15
    • OmniClassTitelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika