Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2521LEP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
2521LEP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
    DELABIE

    2521LEP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

    Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Mischbatterie für Einlochmontage mit Auslauf H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE. Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge im Rohrnetz. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar. Betätigung durch Hygienehebel L. 150. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 aus PEX mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2521LEP
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)184
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika