Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4042S Doppelhaken Edelstahl Seidenglanz
DELABIE

4042S Doppelhaken Edelstahl Seidenglanz

Doppelter Kleiderhaken. Garderobenhaken für Wandmontage. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Verdeckte Befestigungen. Rohr Ø 20, Stärke 1 mm. Maße: Ø 62 x 55 x 95 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4042S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)62
  • Breite (mm)95
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)126
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-21 15 19 13
  • OmniClassTitelCoat Hooks

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit