Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2539EP Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
DELABIE

2539EP Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage. Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff. Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer. Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2539EP
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)142
  • Breite (mm)215
  • Tiefe (mm)169
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1858
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 43 39
  • Format2014TitelHealthcare Faucets
  • OmniClassNummer23-31 11 19 15
  • OmniClassTitelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit