Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510051S WC-Bürstengarnitur für Wandmontage mit Deckel und langem Griff
DELABIE

510051S WC-Bürstengarnitur für Wandmontage mit Deckel und langem Griff

Bürstengarnitur für Wandmontage mit WC-Bürste mit langem Griff und Deckel. Verstärkte Ausführung für Wandmontage mit WC-Bürste: Fixierung mit Diebstahlsicherung. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Mit langem, ergonomischem Griff: vereinfacht die Benutzung für bewegungseingeschränkte Personen im Rollstuhl oder mit Bückbeschwerden. Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar. Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht. WC-Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein automatisches Zentriersystem geführt. Edelstahlstärke: Körper 1 mm. Maße: Ø 90 x 580 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510051S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)106
  • Breite (mm)93
  • Tiefe (mm)583
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1535
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit