Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2621EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE
2621EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE
2621EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE
    DELABIE

    2621EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE

    Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage H. 95 L. 110. Kein Auslauf: Hygiene-Strahlregler im Körper integriert. Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge in der Installation. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Mischbatterie mit Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge begrenzt auf 4 l/min bei 3 bar. Mit Bediengriff. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Beweglich gelagerte PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Modell ebenfalls in Ausführung mit Kupferanschlussrohren erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2621EP
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)255
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)845
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 43 39
    • Format2014TitelHealthcare Faucets
    • OmniClassNummer23-31 11 19 15
    • OmniClassTitelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit