Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2561D Spender und Abfallbehälter
DELABIE

2561D Spender und Abfallbehälter

Spender für Hygienebeutel und Abfallbehälter. Oben: Abfallbehälter aus Edelstahl mit Klappe. Unten: Hygienebeutel-Spender. Fassungsvermögen: 9 Liter. Schloss zum Öffnen der Klappe mit gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Wandmontage. Edelstahlstärke: 1 mm. Maße: 123 x 250 x 350 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2561D
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)350
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)123
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010204
  • ETIM-NameAccessories, shower/WC
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-39 45 25 13
  • OmniClassTitelSolid Waste Bins

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit