Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2565T1 Einhebelmischer für Waschtisch
2565T1 Einhebelmischer für Waschtisch
    DELABIE

    2565T1 Einhebelmischer für Waschtisch

    Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage. Einloch-Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 165 L. 140. Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen). Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. Körper und Sockel aus Messing verchromt. Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt. Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8. Verstärkte Befestigungen durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet. Einloch-Mischbatterie für bewegungseingeschränkte Personen geeignet. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2565T1
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)291
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)211
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1271
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit