Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2621MINI Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE
DELABIE

2621MINI Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage H. 50 L. 80. Kein Auslauf: Hygiene-Strahlregler im Körper integriert. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Mischbatterie mit Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge reguliert auf 4 l/min. Mit Bediengriff. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Beweglich gelagerte PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Modell ebenfalls in Ausführung mit Kupferanschlussrohren erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2621MINI
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)179
  • Breite (mm)53
  • Tiefe (mm)254
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)808
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 43 39
  • Format2014TitelHealthcare Faucets
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit