Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2665T1 Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch BIOSAFE
2665T1 Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch BIOSAFE
    DELABIE

    2665T1 Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch BIOSAFE

    Hoher Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage. Sequentieller Einhebelmischer: Öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 70°. Mischbatterie für Einlochmontage mit festem Auslauf H. 160 L. 160. Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Montage endständiger Wasserfilter BIOFIL. Sequentielle Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Auslauf mit PE-Schlauch innen glatt, ohne Möglichkeit für Bakterienablagerungen und mit geringem Wasservolumen. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers in diesem Schlauch begrenzt die Entwicklung von Biofilm. Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Körper mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. Handkontaktfreie Bedienung durch Hygienehebel L. 200. Beweglich gelagerte flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2665T1
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)293
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)225
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1922
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45_90_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical mixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit