Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2820TEP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOCLIP
DELABIE

2820TEP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOCLIP

Einhebelmischer BIOCLIP SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion für Waschtisch, mit ergonomischer Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing. Armatur vollständig abnehmbar zur Reinigung/Desinfektion. Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Auslauf gerade H.85 L.120 mit Hygiene-Strahlregler. Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion. Voreingestellte Warmwasserbegrenzung. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar. Körper und Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Mit Bediengriff. Mit Verdrehsicherung. Flexible PEX-Schläuche G 3/8 edelstahlumflochten mit Rückflussverhinderernund Schutzfiltern. Mit Vorabsperrungen aus Messing verchromt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2820TEP
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)227
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)184
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2264
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45_90_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical mixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 19 15
  • OmniClassTitelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit