Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2871T3 Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne
DELABIE

2871T3 Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne

Hoher Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage mit hohem Schwenkauslauf H. 320. Einhebelmischer mit 1 abnehmbarem Einmalauslauf im Lieferumfang enthalten. Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar. Hygienehebel L. 185 für handkontaktfreie Betätigung. Körper und Sockel aus Messing verchromt. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2871T3
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)439
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)241
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1712
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit