Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3459 Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1000 mm
3459 Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1000 mm
3459 Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1000 mm
3459 Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1000 mm
3459 Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1000 mm
3459 Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1000 mm
    DELABIE

    3459 Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1000 mm

    Rechteckiger Wandspiegel aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert.

    Für gemischt genutzte Sanitärräume, Höhe ermöglicht Nutzung im Stehen, Sitzen oder aus dem Rollstuhl.

    Mit Holz-Platte aufgefüttert, Stärke 11 mm.

    6 Befestigungspunkte. Verdeckte Befestigungen.

    Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche.

    Bruchfester Spiegel.

    Maße: 11 x 590 x 970 mm.

    30 Jahre Garantie.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3459
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)590
    • Breite (mm)970
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)5.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit