Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5490N 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß
5490N 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß
5490N 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß
    DELABIE

    5490N 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß

    2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen. Bietet Halt und Stütze im Stehen. Für sicheres Betreten und Bewegung in der Dusche. Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich. Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum. Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen). Vertikale Stange kann links- und rechtsseitig montiert werden. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm. Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung. Angenehmer und warmer Kontakt. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 1.150 x 750 x 750 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5490N
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1223
    • Breite (mm)790
    • Tiefe (mm)783
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4469
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika