Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer

    Google-Übersetzung,
    Elektronische Waschtisch-Standbatterie: Unabhängige elektronische Steuerung IP65. 230/12 V Netzbetrieb mit Transformator. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Einstellbare Hygienespülung (voreingestellte Spülung ~60 Sekunden alle 24 Stunden nach der letzten Nutzung). Aktive Infrarot-Bewegungserkennung, Sensor am Auslaufende optimiert die Erkennung. Körper aus verchromtem Messing. PEX-Schlauchleitungen mit Filtern, Magnetventilen und Klemmringverschraubungen Ø 15 mm. Verstärkte Befestigung durch 2 Edelstahlbolzen. Antiblockiersicherheit. Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakteriennester). Seitlicher Temperaturregler mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer378MCH15
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)186
    • Breite (mm)185
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit