Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
388015 Elektronisches Ventil BINOPTIC
388015 Elektronisches Ventil BINOPTIC
    DELABIE

    388015 Elektronisches Ventil BINOPTIC

    Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
    Externe Elektronik-Box IP65.
    Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
    Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
    Verkalkungsarmer Strahlregler.
    Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
    Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
    Körper aus Messing verchromt.
    PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
    Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
    Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
    Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
    Tropfhöhe: 170 mm für Halbeinbaubecken.
    Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
    30 Jahre Garantie.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer388015
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit