Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
430000 Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal
430000 Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal
430000 Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal
430000 Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal
    DELABIE

    430000 Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal

    Elektronischer Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset). Netzbetrieb 230/6 V. Öffnen und Schließen des Wassers durch Magnetventil. Betätigungsplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik. Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit. 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend dem Urinalmodell angepasst werden). Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE). Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses. Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar. Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser. Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Trafo, Schutzfilter und Vorabsperrung. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Mit Installationssystem Artikelnummer 543000 für Urinale Ø 35, 543000D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 430SBOX bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer430000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeUrinalspüler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)144
    • Breite (mm)143
    • Tiefe (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)405
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
    • Klassifizierung22 42 13.16
    • Format2014TitelCommercial Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 13
    • OmniClassTitelWater Flush Urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika