Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
443500 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4
443500 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4
443500 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4
443500 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    443500 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

    Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage: Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm. Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen. Vorabsperrung. Für Wandmontage. UP-Wasseranschluss. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer443500
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)249
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1132
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit