Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
452150 Duscharmatur TEMPOMATIC
452150 Duscharmatur TEMPOMATIC
452150 Duscharmatur TEMPOMATIC
    DELABIE

    452150 Duscharmatur TEMPOMATIC

    Elektronische Duscharmatur für Hinterwandmontage: Elektronische Armatur TEMPOMATIC für vorgemischtes Wasser. Für Wandstärken ≤ 155 mm. Steuerung durch mitgelieferte Elektronik-Box, mit Magnetventil 1/2". Mit Trafo 230/12 V. 2 Betriebsmodi: - Automatik-Betrieb mit Präsenzerfassung. - ON/OFF-Betrieb mit gezielter Betätigung durch Annäherung der Hand ~10 cm. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Laufzeit einstellbar von 30 bis 60 Sekunden. Durchflussmenge 20 l/min. Messing massiv verchromt. Flächenbündige Rosette. Gewindestange zuschneidbar. Elektronische Duscharmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer452150
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)662
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika