Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
452565 Duscharmatur TEMPOMATIC
DELABIE

452565 Duscharmatur TEMPOMATIC

Elektronische Duschkombination für Unterputzmontage: Elektronische Armatur TEMPOMATIC für vorgemischtes Wasser. Für Unterputzmontage. Steuerung durch mitgelieferte Elektronik-Box, mit Magnetventil 1/2". Mit Trafo 230/12 V. 2 Betriebsmodi: - Automatik-Betrieb mit Präsenzerfassung. - ON/OFF-Betrieb mit gezielter Betätigung durch Annäherung der Hand ~10 cm. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Laufzeit einstellbar von 30 bis 60 Sekunden. Durchflussmenge 20 l/min. Messing massiv verchromt. Elektronische Duscharmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer452565
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)65
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)744
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika