Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
452569 Duschkombination TEMPOMATIC
452569 Duschkombination TEMPOMATIC
    DELABIE

    452569 Duschkombination TEMPOMATIC

    Elektronische Duschkombination für Unterputzmontage: Elektronische Brausearmatur TEMPOMATIC für vorgemischtes Wasser. Für Unterputzmontage. Steuerung durch mitgelieferte Elektronik-Box, mit Magnetventil 1/2". Mit Trafo 230/12 V. 2 Betriebsmodi: - Automatik-Betrieb mit Präsenzerfassung. - ON/OFF-Betrieb mit gezielter Betätigung durch Annäherung der Hand ~10 cm. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Laufzeit einstellbar von 30 bis 60 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler. Messing massiv verchromt. Elektronische Duschkombination geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer452569
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)61
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1055
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit