Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
464300 TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung
464300 TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung
464300 TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung
    DELABIE

    464300 TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung

    Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz: Netzbetrieb 230/6 V. Elektronische Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm. Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknopf verchromt 90 x 90 mm. Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten. Wasserdichter Unterputzkasten: - Flansch mit integrierter Dichtung. - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne. - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm). - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen. - Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich. - Elektronik integriert und von vorne zugänglich. - Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser. Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit. Automatische Auslösung nach Verlassen des Nutzers oder gezielt durch Druckknopf auf seitlicher Betätigungsplatte. Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes. Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich. „Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l). 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden). Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung. Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer464300
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1647
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika