Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
464SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC
464SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC
464SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC
464SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC
464SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC
    DELABIE

    464SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC

    Wasserdichter Unterputzkasten, Set 1/2 (Rohbauset): Für Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz. Geeignet für elektronische WC-Spülarmaturen. Geeignet für Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten). Flansch mit integrierter Dichtung. Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne. Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel). Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm). Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen. Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung, Auslösemodul und Elektronik integriert und von vorne zugänglich. Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens. Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt. Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32. 30 Jahre Garantie. Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464000, 464050, 465000 oder 465050 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer464SBOX
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)276
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)211
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)773
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika