Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
478035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
478035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
478035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
478035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
478035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
    DELABIE

    478035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC

    Elektronisches Waschtisch-Ventil in matt schwarz für Standmontage: Externe Elektronik-Box IP65. Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt. Oberfläche Chrom matt schwarz. PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer478035
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)133
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika