Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
488MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
488MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
488MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
488MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
    DELABIE

    488MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX

    Elektronische Waschtisch-Mischbatterie matt schwarz für Standmontage: Externe Elektronik-Box IP65. Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt. Oberfläche Chrom matt schwarz. PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B. Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Seitlicher, langer und ergonomischer Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Tropfhöhe: 170 mm für Halbeinbaubecken. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer488MCHB
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)222
    • Breite (mm)67
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika