Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
493400 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4
493400 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4
493400 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4
493400 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4
    DELABIE

    493400 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4

    Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Wandmontage, Fertigbauset: Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Edelstahl verchromt L. 160 mm. Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen. Vorabsperrungen. Für Wandmontage. UP-Wasseranschlüsse 1/2". Anschluss von oben oder von unten. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Mit Anschlussmodul Art. 484012 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer493400
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1328
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika