Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510083W WC-Papierhalter / Reservepapierhalter
510083W WC-Papierhalter / Reservepapierhalter
510083W WC-Papierhalter / Reservepapierhalter
    DELABIE

    510083W WC-Papierhalter / Reservepapierhalter

    WC-Papierhalter für Wandmontage. Abroller für Toilettenpapier oder Reservepapierhalter. Kann horizontal montiert werden für klassische Nutzung oder vertikal für Nutzung als Reservepapierhalter. Rohr Ø 20, Stärke 1 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß. Verdeckte Befestigungen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510083W
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)62
    • Breite (mm)161
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)206
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika