Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510162P Stützklappgriff mit Fuß Edelstahl glänzend, L. 650 mm
DELABIE

510162P Stützklappgriff mit Fuß Edelstahl glänzend, L. 650 mm

Stützklappgriff Ø 32 mit Fuß für bewegungseingeschränkte Personen. Stützklappgriff für WC oder Dusche. Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang. Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer. Ausführung mit Fuß, der automatisch einklappt: dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage nicht ausreicht. Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm. Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen. Stützklappgriff aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301. Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 650 x 800 x 105 mm. Auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg. 30 Jahre Garantie auf den Griff. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510162P
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)798
  • Breite (mm)105
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3595
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika