Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510461P Abfallbehälter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Wandmontage, 25 Liter
510461P Abfallbehälter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Wandmontage, 25 Liter
510461P Abfallbehälter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Wandmontage, 25 Liter
    DELABIE

    510461P Abfallbehälter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Wandmontage, 25 Liter

    Rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl für Papierhandtücher für Wandmontage. Verstärkte Ausführung. Fassungsvermögen: 25 Liter. Oberfläche aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert. Edelstahlstärke: 1 mm. Maße: 155 x 355 x 460 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510461P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)155
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika