Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510582 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
510582 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
510582 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
510582 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
510582 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
510582 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
    DELABIE

    510582 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter

    Seifenspender für Wandmontage mit besonders leichter Betätigung. Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung. Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301. Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene. Druckknopf mit besonders leichter Betätigung: für alle geeignet (bewegungseingeschränkte oder behinderte Personen, Kinder etc.) Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken. Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet). Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden. Innenbehälter unterbindet dauerhafte Seifenstagnation. Mit Kontrollfenster. Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Materialstärke Edelstahl: 1 mm. Fassungsvermögen: 1 Liter. Maße: 90 x 105 x 252 mm. Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPas. Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung. Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510582
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)258
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)89
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)765
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika