Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510584 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 0,5 Liter
DELABIE

510584 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 0,5 Liter

Seifenspender für Wandmontage mit besonders leichter Betätigung. Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung. Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301. Gehäuse aus einem Stück gefertigt: einfache Reinigung und bessere Hygiene. Druckknopf mit besonders leichter Betätigung: für alle geeignet (bewegungseingeschränkte oder behinderte Personen, Kinder etc.) Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken. Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet). Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden. Innenbehälter unterbindet dauerhafte Seifenstagnation. Kontrollfenster. Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß. Materialstärke Edelstahl: 1 mm. Fassungsvermögen: 0,5 Liter. Maße: 90 x 105 x 185 mm. Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPas. Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung. Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510584
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)188
  • Breite (mm)104
  • Tiefe (mm)91
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)658
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC010549
  • ETIM-NameSoap dispenser
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit