Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510622BK Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622BK Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622BK Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622BK Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622BK Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622BK Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
    DELABIE

    510622BK Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW

    Starkluftstrom-Händetrockner HIGHFLOW. Verstärkte Ausführung. Leucht-Düse setzt mittig einen konzentrierten Luftstrom auf die Hände mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h frei. Ultraschnell: Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden. Wahlweise Warm- oder Kaltluftstrom, Schalter für Nutzer unzugänglich. Automatische Betätigung durch Infrarotsensor. Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände. Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 60 Sekunden. Elektrischer Händetrockner aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz. Einfache Reinigung: Gehäuse aus einem Stück gefertigt. Materialstärke Edelstahl: 1 mm. Maße: 175 x 238 x 267 mm. Gewicht: 4 kg. Gesamt-Luftdurchsatz: 39 l/s. Luftgeschwindigkeit: 230 km/h. Geringer Energieverbrauch: 1.350 W. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Geräuschpegel: 82 dBA. Schutzklasse I, IP23. CE-Kennzeichnung. Automatischer Händetrockner mit 3 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510622BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)267
    • Breite (mm)238
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika