Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510911BK WC-Papierhalter große Ausführung - 200 m
510911BK WC-Papierhalter große Ausführung - 200 m
    DELABIE

    510911BK WC-Papierhalter große Ausführung - 200 m

    WC-Papierhalter. Große Ausführung für Großrolle 200 m. Abroller für Toilettenpapier aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz. Abdeckung aus einem Stück gefertigt: für leichte Befüllung und bessere Hygiene. Mit Rückseite: schützt WC-Papier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub. Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Kontrollfenster. Maße: Ø 245, Tiefe 123 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510911BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)235.4
    • Breite (mm)245
    • Tiefe (mm)128
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-21 43 15 29
    • OmniClassTitelToilet Accessories Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika