Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511904MBK Be-Line® DOC M matte black straight grab bar, 450mm
DELABIE

511904MBK Be-Line® DOC M matte black straight grab bar, 450mm

Google-Übersetzung,
Be-Line® DOC M Haltegriff Ø 35 mm, für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Geeignet als Handlauf oder Haltegriff für WC, Dusche oder Badewanne. Aluminiumrohr, 3 mm stark. Stabile Aluminium-Befestigungspunkte. Abgerundetes Profil Ø 35 mm mit ergonomischer, flacher Vorderseite, die ein Verdrehen verhindert und so optimalen Halt bietet. Die mattschwarze Pulverbeschichtung sorgt für einen schönen optischen Kontrast zur Wand. Die homogene Oberfläche erleichtert die Pflege und sorgt für Hygiene. 60 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Der minimale Abstand verhindert, dass der Unterarm zwischen Griff und Wand rutscht, und reduziert so das Bruchrisiko bei Gleichgewichtsverlust. Verdeckte Befestigung. Lieferung mit Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Betonwände. 400 mm Mittenabstand. Getestet auf über 200 kg. Maximal empfohlenes Benutzergewicht: 135 kg. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung. Entspricht DOC M.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer511904MBK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)61.5
  • Breite (mm)563
  • Tiefe (mm)93
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011028
  • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Europa Nordamerika
Australien
Irland
Britische Jungferninseln
Neuseeland
Vereinigtes Königreich