Be-Line® Haltegriff Ø 35 mm, für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Zur Verwendung als Handlauf oder Haltegriff für WCs, Duschen oder Badewannen.
Aluminiumrohr, 3 mm dick. Massive Aluminium-Befestigungspunkte.
Abgerundetes Profil Ø 35 mm mit ergonomisch flacher Vorderseite, die ein Verdrehen verhindert und so für optimalen Halt sorgt.
Die metallisierte, anthrazitfarbene Pulverbeschichtung sorgt für einen guten optischen Kontrast zur Wand.
Gleichmäßige Oberfläche für einfache Pflege und Hygiene.
38 mm Abstand zwischen Stange und Wand: Der minimale Raum verhindert, dass der Unterarm zwischen Stange und Wand gerät, und verringert so das Risiko von Knochenbrüchen bei Gleichgewichtsverlust.
Verdeckte Befestigungen.
Lieferung inklusive Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Betonwände.
950 mm Mitte-zu-Mitte.
Getestet bis über 200 kg. Maximal empfohlenes Benutzergewicht: 135 kg.
30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.