Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
511930BK Dusch-Klappsitz Be-Line mit Fuß
511930BK Dusch-Klappsitz Be-Line mit Fuß
511930BK Dusch-Klappsitz Be-Line mit Fuß
    DELABIE

    511930BK Dusch-Klappsitz Be-Line mit Fuß

    Abnehmbarer Duschklappsitz Be-Line®. Duschsitz für behinderte oder für bewegungseingeschränkte Nutzer. Breite Design-Ausführung. Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung. Anzahl an Duschsitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf. Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen. Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer. Rutschhemmende Oberfläche. Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®. Verstärkung durch mittig angeordneten Fuß, der automatisch einklappt. Oberfläche Aluminium matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu einer hellen Wand. 5 verdeckte Befestigungspunkte. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 443 x 450 x 480 mm. Platzbedarf zusammengeklappt: 87 x 541 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. Klappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer511930BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)442
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary seats
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika