Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
512066BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
512066BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
512066BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
512066BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
    DELABIE

    512066BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter

    Elektronischer Seifenspender für Wandmontage. Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung. Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor (Erfassungsbereich einstellbar). Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301. Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene. Verschwendungsarme Dosierpumpe: je Dosiereinheit 0,8 ml (bis auf 7 Dosiereinheiten pro Betätigung einstellbar). Anti-Verstopfungsmodus aktivierbar: für den Fall seltener Nutzungen. Automatischer Seifenspender: Betrieb durch 6 mitgelieferte Batterien AA 1,5 V (DC9V) im Gehäuse des Seifenspenders integriert. Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin. Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden. Mit Kontrollfenster. Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz. Materialstärke Edelstahl: 1 mm. Fassungsvermögen: 1 Liter. Maße: 90 x 105 x 256 mm. Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s. Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung. CE-Kennzeichnung. Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer512066BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)255
    • Breite (mm)104
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)338
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika